Selecione seu país

Ir para o site global

V15-G-PG9 Cable Socket

Cable socket, field-attachable, M12 straight, A-coded, 5-pin, for cable diameter 6 - 8 mm

Principais benefícios

  • Screw terminal connection
  • Metal locking
  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • cURus approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de V15-G-PG9

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Tool installationstraight knurling , hexagon nut SW = 18 mm
Mating cyclesmin. 50
Degree of protectionIP67
Connectionscrew terminals for max. 0.75 mm2 / AWG 18
Cable
Sheath diameter6 ... 8 mm
Core cross section0.75 mm2 / 18 AWG max.
Mass25.6 g
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyPA, black
Contact surfaceCuSnZn
Notas de gênero