Selecione seu país
V3-WM-E2-2M-PUR-V3-GM Connecting Cable
Cordset M8 socket angled A-coded LED 3-pin to M8 plug straight A-coded 3-pin, PUR cable grey
Principais benefícios
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR