Selecione seu país

Ir para o site global

REF-VDM01 Reflector

Reflector for distance measurement devices

Principais benefícios

  • Reflector with measuring range up to 300 m
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-VDM01

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflective tape, PMMA reflectors plastic base
Dimensions
Height25 mm
Width500 mm
Length500 mm
Mountingmounting holes
SeriesVDM100
Notas de gênero