Selecione seu país

Ir para o site global

REF-VDM02 Reflector

Reflector for distance measurement devices

Principais benefícios

  • Extension reflector for applications with high vibration or large fluctuations
  • only use in connection with the reflector VDM01
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-VDM02

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflective tape, PMMA reflectors plastic base
Dimensions
Height25 mm
Width250 mm
Length500 mm
Mountingmounting holes
SeriesVDM100
Notas de gênero