Selecione seu país

Ir para o site global

KF-ST-5GN Terminal Block

Terminal block for KF modules, 3-pin screw terminal, green

Principais benefícios

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules of K-System
  • Packaging unit: 5 pieces green
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de KF-ST-5GN

Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorgreen
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15.5 x 18.2 mm (0.5 x 0.6 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal , removable
Structuresingle-row
Packing unit5 item(s)
Notas de gênero