Selecione seu país
KC-LCD-48-1R-24VDC Pulse/Batch Controller
Pulse/batch controller with LCD display, 1 relay output and 24 V DC supply voltage
Principais benefícios
- Counter/Timer
- Adding/subtracting via 2 separate inputs
- Batch controller with 1 pre-selection
- Easy-to-read, 2-line LCD display with symbols for indicated pre-selection and output status
- Display range and preselection range from -999999 up to 999999
Overflow will be evaluated correctly up to 1 decade - PNP and NPN sensors can be connected
- Degree of protection IP65 (front only)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR