Selecione seu país
KC-LCDC-48-2R-230VAC Pulse/Batch Controller
Pulse/batch controller with LCD display, 2 relay outputs, and 90 ... 260 V AC supply voltage
Principais benefícios
- Counter/Timer/Tachometer
- Adding/subtracting via 2 separate inputs
- Batch controller with 2 pre-selections
- Easy-to-read backlit 2-line LCD display with icons for the displayed preselection and the status of both outputs
- Multicolor display
- Display range and preselection range from -999999 up to 999999
Overflow will be evaluated correctly up to 1 decade - PNP and NPN sensors can be connected
- Degree of protection IP65 (front only)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR