Selecione seu país
KT-LED-24-PT100-24VDC LED Temperature Display
LED temperature display for Pt100 temperature sensor, with 24 V DC supply voltage
Principais benefícios
- Temperature display in °C or °F
- Resolution up to 0.1 °C
- Extremely bright, large LED indicator
- RTD types Pt100, Ni100 in 2-, 3-, or 4-wire mode
- Galvanic isolation
- Polarity reversal protected
- Degree of protection IP65 (front only)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR