Selecione seu país
KFD2-ER-2.W.LB Conductive Switch Amplifier
Principais benefícios
- 2-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Level sensing input
- Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ
- Relay contact output
- Adjustable time delay up to 10 s
- Minimum/maximum control
- Line fault detection (LFD)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL