Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-FK-GLAND-M20 Seal

Flat cable sleeve

Principais benefícios

  • IP65 rugged industrial housing
  • Cord grip for connection of 1 AS-Interface flat cable
  • Mounting nuts included with delivery
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-FK-GLAND-M20

Ambient temperature-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Degree of protectionIP65
Connection1 Flat cable
MaterialPA 6 V-2 Neoprene
InstallationM20 cable gland No O-Ring necessary to obtain IP65 seal. Crush ribs on underside of HEX will provide the seal
Dimensions
Width26.8 mm
Length45.8 mm
Notas de gênero