Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

9404 6*6 Coupling

Spring disk coupling

Principais benefícios

  • Very high torsion spring stiffness
  • Suitable up to 12.000 rpm
  • Well misalignment compensation
  • Vibration- isolating
  • Electrically insulating

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de 9404 6*6

Shaft diameterd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Material
FlangeAluminum
Spring washersplastic
Massapprox. 28 g
Rotational speedmax. 12000 min -1
Max. torque0.6 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.4 mm
Angle errormax. ± 2.5 °
Torsional rigidity50 Nm / rad
Mountingclamping flange
Notas de gênero