Selecione seu país
RLG28-55/40a/115b/136 Retroreflective Area Sensor
Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, fixed cable with M12 plug
Principais benefícios
- Retro-reflective area sensor with 6 light beams in standard photoelectric-sensor enclosure
- Connection compatibly replaces single beam photoelectric sensor
- Reliable detection of the front edge of the object irrespective of its shape and position
- Constant object detection from 12 mm within the entire detection area
- Reliable detection of all surfaces irrespective of the object texture
- Switches when contrast difference 10%
- Bright, highly visible transmitter beams guarantee convenient alignment of the sensor
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT