Selecione seu país
DK50-UV-330/79d/115b/147 Print Mark Luminescence Sensor
Print mark luminescence scanner, detection range: 330 mm, UV light, light/dark on, Teach-In, timer function, measurement output, NPN output, PNP output, cable with M12 plug
Principais benefícios
- Detect fluorescent chalk marks, clear glue, tamper-proof seals and other marks that regular contrast sensors cannot
- Detect marks on irregular backgrounds
- Sense invisible or nearly invisible marks
- Compact, space-saving construction
- Integral timer available
- Differentiate degrees of luminescent contrast
- Automatic or incremental teach
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT