Selecione seu país
MLV12-54/76b/95/128 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor for complex applications, small design, polarization filter, 9 m detection range, red light, light/dark on, push-pull output, test input, M8 plug
Principais benefícios
- Robust photoelectric sensor series in a widely used standard housing
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Clear and functional display concept for the operating modes
- High level of stability thanks to the metal housing frame
- Tightly sealed thanks to welded plastic components
- Suitable for operation at low temperatures down to -40 °C
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH