Selecione seu país
MLV12-54-G/32/82g/124 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor for glass detection, small design, 5.6 m detection range, red light, light/dark on, PNP output, stability alarm output, external Teach-In, M12 plug
Principais benefícios
- Series of sensors in a widely used standard housing
- Reliable recognition of reflective objects and clear glass
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- High level of stability thanks to the metal housing frame
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH