Selecione seu país

Ir para o site global

IPC03-MH44 RFID Tag

RFID tag with tube connection

Principais benefícios

  • Battery-free data carrier
  • 32 bit fixcode
  • 928 bits memory available
  • Degree of protection IP67
  • 8 mm tube connection

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de IPC03-MH44

Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Chip TypeEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years at 55 °C (131 °F)
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPA
Installation
On metalyes
Mass100 g
Dimensions
Height79 mm
Diameter44 mm
Construction typeSpecial Design
Notas de gênero