Selecione seu país
MLV41-6-IO/98/103 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor, compact housing design, IO-Link interface, 9.5 m detection range, red light, dark on, PNP output, M8 plug
Principais benefícios
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- IO-Link interface for service and process data
- Extremely high switching frequency
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Aluminum housing with high quality Delta-Seal coated
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR