Selecione seu país

Ir para o site global

SPJB-**-PCW.*** Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, polycarbonate enclosure solution for field installation

Principais benefícios

  • Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
  • Impact resistant polycarbonate, NEMA 4x
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • Packaged solution
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Class I, Division 2

Mostrar mais

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de SPJB-**-PCW.***

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Enclosure coverdetachable cover with retaining screws
Degree of protectionIP67, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 12, NEMA 13
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
Housingpolycarbonate, impact resistant
SealPolyurethane (PUR) , one-piece
Material thicknessenclosure body: 4 mm
enclosure cover: 3 mm
Dimensions(W x H x D)
160 x 240 x 90 mm
Mountingholes Ø4.5 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.