Selecione seu país
GL30-RT/32/40a/95 Photoelectric Slot Sensor
Photoelectric slot sensor, zinc pressure diecast housing, 30 mm slot width, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, PNP output, 4 pin M8 plug
Principais benefícios
- Optimized for the detection of small parts
- High switching frequency
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series
- Visible red light
- Degree of protection IP67
- cULus approval
- Diecast zinc housing, powder coated
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH