Selecione seu país

Ir para o site global

9416 Connection Cable With Socket

Connection cable with socket

Principais benefícios

  • Socket
  • Straight
  • 12-pin
  • Right-rotating
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de 9416

Number of pins12-pin right-rotating
Construction typestraight
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M23
Pollution degree3
Connection typeSolder connection
Core cross section0.08 ... 1 mm2
Cable diameter3 ... 10.5 mm
Degree of protectionIP67
Mass76 g
Mating cycles50
Notas de gênero