Selecione seu país

Ir para o site global

V94-W-YE2M-STOOW Connection Cable With Socket

Connection cable with socket, 7/8", 4-pin, STOOW cable

Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de V94-W-YE2M-STOOW

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1angled
Threading 17/8 inch
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 600 V
Test voltage1500 V
Operating currentIB10 A
Volume resistance< 5 mΩ
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
Material
ContactsCu alloy gold plated
BodyPVC, yellow
CablePVC
Slotted nutnickel-plated brass
Core insulationPVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 10.7 mm
Bending radius10 x cable diameter
Coloryellow
Cores4 x 1.5 mm2 (16 AWG)
LengthL2 m
Mass348 g
NoteSTOOW UL Standard
Notas de gênero