Selecione seu país

Ir para o site global

WCS-MB2-C WCS Code Rail Bracket

Mounting bracket for C profile, straight section

Principais benefícios

  • Mounting bracket for code rail, straight
  • Installation in C profile rail 30 mm x 32 mm
  • Powder coated
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de WCS-MB2-C

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated , powder coated
Mass125 g (without fastening screws)
Notas de gênero