Selecione seu país
RaDec-D Silver Radar Sensor
Standard radar motion sensor with additional functions, dynamic version with rotation direction monitoring, detection range 2 m x 4.5 m, max. installation height 4 m, silver housing, relay contact output, cable connection
Principais benefícios
- Microwave motion sensor with intelligent functions
- Reliable detection of people and vehicles
- Simplest adjustment of the sensing range
- Wall and ceiling mountable
- Version with direction detection and cross-traffic suppression
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT