Selecione seu país
ASS58-0 Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Principais benefícios
- Industrial standard housing ∅58 mm
- 16 Bit singleturn
- Data transfer up to 2 MBaud
- Optically isolated RS 422 interface
- Recessed hollow shaft
- Zero-set function
Mostrar mais









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de ASS58-0
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Device type | Singleturn absolute rotary encoder |
| Operating voltage | UB | 4.5 ... 30 V DC (SSI, SSI + RS422) ; 10 ... 30 V DC (SSI + Push/Pull) |
| No-load supply current | I0 | max. 180 mA |
| Time delay before availability | tv | < 250 ms |
| Linearity | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit | |
| Output code | Gray code, binary code | |
| Code course (counting direction) | cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
| Interface type | SSI ; SSI + incremental track | |||||||
| Monoflop time | 20 ± 10 µs | |||||||
| Resolution | ||||||||
| ||||||||
| Transfer rate | 0.1 ... 2 MBit/s | |||||||
| Voltage drop | UB - 2.5 V | |||||||
| Standard conformity | RS 422 | |||||||
| Input type | Selection of counting direction (cw/ccw) | |||||||
| Signal voltage | ||||||||
| ||||||||
| Input current | < 6 mA | |||||||
| Switch-on delay | < 10 ms | |||||||
| Input type | zero-set (PRESET 1) | |||||||
| Signal voltage | ||||||||
| ||||||||
| Input current | < 6 mA | |||||||
| Signal duration | min. 100 ms | |||||||
| Switch-on delay | < 10 ms | |||||||
| Connector | type 9416 (M23), 12-pin, type 9416L (M23), 12-pin | |
| Cable | ∅7 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m |
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 (without shaft seal) ; DIN EN 60529, IP66/IP67 (with shaft seal) | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | DIN EN 61000-6-4 | |
| Noise immunity | DIN EN 61000-6-2 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz |
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
| Operating temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 460 g (combination 1) approx. 800 g (combination 2) | ||||||||||
| Rotational speed | max. 12000 min -1 | ||||||||||
| Moment of inertia | 50 gcm2 | ||||||||||
| Starting torque | < 5 Ncm | ||||||||||
| Shaft load | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.