Selecione seu país
VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L ASi Input/Output Module
KE switch cabinet module, 4 inputs and 3 outputs
Principais benefícios
- Housing with removable and color coded terminals
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Addressing jack
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Selectable supply to the sensors: External or from the module
- Function display for bus, external auxiliary voltage, internal sensor supply, inputs, and outputs
- Red LED per channel, lights up in the event of output overload
- Switchable lead breakage detection (outputs)
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR