Selecione seu país

Ir para o site global

PCV-USB-RS485-Converter Set Interface Converter

Programming adapter for vision sensors and positioning systems with an RS-485 programming interface

Principais benefícios

  • Programming adapter set including power supply unit
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de PCV-USB-RS485-Converter Set

Operation indicatorLED red
Data flow indicatorLED yellow and LED green
Operating voltageUBvia USB
Connection ofPC
Interface typeUSB
Connection ofRead head
Interface typeRS-422 / RS-485
Transfer rateup to 921.6 kBit/s
Scope of deliveryUSB connection cable
90/264 V AC power supply unit (24 V DC)
Adapter cable, M12, 8-pin, shielded, PVC cable, 9-pin D-Sub female connector, DC 5.5 x 2.1 mm barrel jack
Adapter cable, M12, 8-pin, M12, 5-pin, shielded, PVC cable
USB to RS 485 interface converter
Notas de gênero