Selecione seu país

Ir para o site global

V1-SLEEVE-10M-SI Tube

Tube, silicone rubber-coated glass fiber sleeving

Principais benefícios

  • Chemical, moisture, and heat resistant
  • Provides cable connector end with weld slag protection
  • Expandable to cover irregular shapes
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de V1-SLEEVE-10M-SI

Inside diameter12.7 mm
Ambient temperature-75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
Materialsilicone coated fiberglass
Cable
Colorwhite
LengthL10 m
Mass651 g
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.