Selecione seu país

Ir para o site global

ICZ-TR-V1-110R Terminal Resistor

Terminal resistor for CC-Link

Principais benefícios

  • For CC-Link dedicated cable
  • Immunity to vibration
  • M12 round connection for BUS (A-coded)
Product Compliance: Europe – CE
CC-Link® interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de ICZ-TR-V1-110R

Number of pins4
Rated voltageUr24 V
Rated currentIr20 mA at 40 °C
ResistorR = 110 Ω
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67 / IP69K
Connection4-pin M12 connector, for CC-Link
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU, black
Dimensions
Height
Length47.3 mm
Diameter14.8 mm
Notas de gênero