Selecione seu país

Ir para o site global

OFR-7610-45700/25 Optical Reflective Film

Reflective tape

Principais benefícios

  • Excellent optical performance data
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de OFR-7610-45700/25

Construction typeroll
Ambient temperature15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
MaterialType 7610
Dimensions45700 mm x 25 mm
Height45700 mm
Width25 mm
Mountingself-adhesive
Notas de gênero