Selecione seu país
LGS8 Light Grid
Automation light grid with beam spacing of 8 mm, IO-Link interface, push-pull output, fixed cable with M12 plug
Principais benefícios
- Automation light grid
- Optical resolution 8 mm
- Super-fast object detection, even with 3-way beam crossover
- Software-free adjustment of height monitoring
- Object identification using integrated object recognition
- IO-Link interface for service and process data
- Optional temperature range to
-30 °C
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT