Selecione seu país

Ir para o site global

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX" Spacer

Spacer for cylinder switches

Principais benefícios

  • For adapting standard probe lengths to application requirements
  • X.XXX = spacer thickness in inches
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX"

Material6061 aluminum
SealViton O-ring
inner diameter: 17.93 mm
thickness: 2.46 mm
NoteWhen ordering specify thickness X.XXX"
range: 0.880" ... 1.750"
in increments of 0.005"
(x = thickness)
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.