Selecione seu país

Ir para o site global

UBE15M-F54-H2-V1 Ultrasonic Sensor (R)

Ultrasonic sensor, receiver, multihead system

Principais benefícios

  • Large sensing range
  • Large possible lateral distance between emitter and receiver
  • Separate evaluation
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de UBE15M-F54-H2-V1

Sensing range0 ... 15000 mm , emitter - receiver synchronised
Transducer frequencyapprox. 40 kHz
Opening angle± 45 ° at -6 dB
Temperature drift of echo propagation delay0.2 %/K
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply currentI0≤ 15 mA (typ. 10 mA at UB = 24 V DC)
Output type1 pulse output for echo run time, open collector NPN, short-circuit proof
0 level (active): UOL ≤ 2 V, IOL ≤ 15 mA
1 level (inactive): UOH = UB (pull-up R = 330 kOhm)
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP30
Material
HousingPBT
Mass110 g
Dimensions
Height31 mm
Width105 mm
Length25 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.