Selecione seu país

Ir para o site global

UBE15M-H1 Ultrasonic Sensor (T)

Ultrasonic sensor, transmitter, multihead system

Principais benefícios

  • Large sensing range
  • Large possible lateral distance between emitter and receiver
  • One or two transducers connectable
  • Separate evaluation
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dados técnicos de UBE15M-H1

Sensing range0 ... 15000 mm , emitter - receiver synchronised
Transducer frequencyapprox. 40 kHz
Opening angle± 45 ° at -6 dB
Temperature drift of echo propagation delay0.2 %/K
Operating voltageUB16 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
8 V DC with reduced transmitting power
No-load supply currentI0≤ 10 mA (typ. 6 mA at UB = 24 V DC)
Input type1 pulse input for transmitter pulse, activation through open collector npn
< 1.5 V: emitter active, > 3.5 V: emitter inactive
Pulse length100 µs ... 10 ms
Pause length≥ 50 x pulse length
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP00
ConnectionContact plugs and soldering surfaces
Mass20 g
DimensionsPrinted circuit board: 45 mm x 20.2 mm (5 mm separable: 40 mm x 20.2 mm)
overall height: 10 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.