Selecione seu país
VDM28-50-R1-IO/73c/110/122 Distance Sensor (PRT)
Retroreflective sensor with Pulse Ranging Technology (PRT), universal distance sensor, measurement to reflector, IO-Link interface, 50 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, M12 plug
Principais benefícios
- Retroreflective laser distance sensor
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Red laser as the light emitter
- Version with laser class 1
- Version with IO-Link interface
- Version with analog output
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA