Selecione seu país

Ir para o site global

LCE 00-1,6-0,5-K152 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with PVC covering

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de LCE 00-1,6-0,5-K152

Detection rangeSU18: 432 mm
SU18/35: 2681 mm
SU19: 432 mm
Fiber optic lengthl520 mm
Fiber optic diameterd1.6 mm
Adapter form00
End pieceArray
Bending radiusmin. 30 mm
Opening angleapprox. 68 °
Ambient temperature-55 ... 176 °C (-67 ... 348.8 °F) [End head]
-55 ... 65 °C (-67 ... 149 °F) [Covering]
Material
Optical faceglass
Sheathingstainless steel 1.4301 / AISI 304
Coreglass
End piecestainless steel 1.4301 / AISI 304
Adapterplastic
Scope of deliveryFiber optic cables packaged individually
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notas de gênero