Selecione seu país

Ir para o site global

LMR 00-2,0-1,0-K156 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - diffuse

Principais benefícios

  • Thread M6
  • High-temperature applications
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de LMR 00-2,0-1,0-K156

Sensor rangeSU18: 116 mm
SU18/35: 190 mm
SU19: 116 mm
Fiber optic lengthl1000 mm
Fiber optic diameterd2 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radiusmin. 30 mm
Opening angleapprox. 68 °
Ambient temperature-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [Covering]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [End head]
Material
Optical faceglass
Sheathingstainless steel 1.4301 / AISI 304
Coreglass
End piecestainless steel 1.4301 / AISI 304
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notas de gênero