Selecione seu país

Ir para o site global

PSE4-SC-01 Safety Control Unit

Safety control unit for the PSE4 series

Principais benefícios

  • Safety control unit
  • For evaluating safety thru-beam sensors PSE4-SL
  • Safety category 4 according to EN61496-1
  • 24 V DC supply voltage
  • 2 safe output contacts
  • Performance level PLe (EN13849-1) is attainable
  • Component of PSE4 modular system

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dados técnicos de PSE4-SC-01

Permissible cable length200 m
Performance level (PL)PL e
CategoryCat. 4
MTTFd100 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)99 %
Operation indicatorLED green: Power on
Function indicatorLED green
Operating voltageUB24 V DC +20/-10 %
Power consumptionP0< 4 W
Signal outputrelay, 2 NO
Switching voltagemax. 250 V AC/DC
Switching currentmax. 4 A
Switching power1000 VA
Response time32 ms
Functional safetyISO 13849-1
Product standardEN 12978 ; ISO 13856-2
UL approvalcULus Listed File no: NRNT.E344450
TÜV approvalTÜV Rheinland 968/M 301.00/11
Ambient temperature5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Pollution degree2
Degree of protectionIP20
Connectionscrew terminals , Cable cross-section 0.2 ... 2.5 mm2
MaterialPolyethylene (PE)
Massapprox. 200 g
Dimensions
Height100 mm
Width22.5 mm
Depth120 mm
Notas de gênero