Selecione seu país

Ir para o site global

AS 10/50 Stop Screw

Stop screw for series F2 sensors

Principais benefícios

  • Safely sets the mechanical end stop position
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de AS 10/50

Operating forcemin. 3 N
max. 9500 N
MaterialSteel 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensions
AM10 x 1
B2.5 mm
C6.8 mm
L47 mm
L163.7 mm
L261.8 mm
L359.5 mm
Tightening torque≤ 16 Nm
NoteIf necessary, properly secure the lock nut
Scope of deliveryStop screw
Counter nut
Notas de gênero