Selecione seu país
UCC500-30GH70-IE2R2-V15 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic diffuse mode sensor
Principais benefícios
- Analog output 4 ... 20 mA
- 1 switch output
- Temperature compensation
- Synchronization options
- Can be parameterized via the ULTRA-PROG-IR software and interface (accessories)
- High chemical resistance through FEP coated transducer surface
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH