Selecione seu país
VAN-24DC-K28 ASi Power Supply
AS-Interface power supply, data decoupling, 4 A, 24 V DC input voltage
Principais benefícios
- Output current max. 4 A
- PELV
- Input voltage 24 V DC
- LED operating display
- 90.5 % efficiency level
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR