Selecione seu país

Ir para o site global

REF-MH23-2 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 23 mm x 14 mm, diagonal mounting hole

Principais benefícios

  • Micro-structure
  • Mounting holes for simple installation
  • High switch point accuracy due to 5 mm aperture
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-MH23-2

Construction typerectangular
Tripel heightapprox. 0.9 mm
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height4.9 mm
Width14 mm
Length23 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero