Selecione seu país
1003 Purge+Pressurization System
1003 series purge and pressurization system, types Y and Z, FM- and UL-certified
Principais benefícios
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Y system certified for Class I, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I, Division 2 to nonhazardous
- Enclosure volume up to 75 ft3
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE