Selecione seu país
AIR30-8-HW-2500-5299/38a/76a Active Infrared Scanner
Single-beam light scanners with finely bundled light beam for monitoring main and ancillary closing edges
Principais benefícios
- Single-beam light scanner
- Can be used to monitor both main and ancillary closing edges
- Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam
- Detection range directly adjustable without removing front panel
- Version with pre-assembled flush-mounted installation frame
- Version for universal voltages
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT