Selecione seu país
AIR30-8-H-2500-5299/38a Active Infrared Scanner
Single-beam active infrared scanner, background suppression, max. installation height 2.5 m, black housing, relay contact output, fixed cable
Principais benefícios
- Single-beam light scanner
- Can be used to monitor both main and ancillary closing edges
- Closing edge safety on revolving doors and carousel doors
- Detection range directly adjustable without removing front panel
- Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam
- Version for universal voltages
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT