Selecione seu país
V1-W-E8W-3M-PUR Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled, A-coded, LED 4-pin, PUR cable grey
Principais benefícios
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR