Selecione seu país
KFD0-SCS-Ex1.55 SMART Current Driver/Repeater
Principais benefícios
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current input/output 4 mA ... 20 mA
- HART-IP or transmitter power supply
- Low voltage drop
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL