Selecione seu país

Ir para o site global

F2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, stand-alone device in aluminum housing for field installation

Principais benefícios

  • 4 ... 10 outputs Ex ic (FISCO or Entity)
  • Advanced fault isolation at the spur
  • Segment Protector in Zone 2
  • Instruments in Zone 2 or Zone 1
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Advanced Diagnostics at the spur
  • Power, Com, Terminator, Diagnostics, and Error LEDs

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Interface symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante do produto F2-SP-IC*

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.