Selecione seu país

Ir para o site global

BF-L2K Mounting Flange

Mounting flange

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de BF-L2K

Inside diameter22.3 mm
Ambient temperature-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialPA 6 Grivory GVN-35H
Mass19 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length26 mm
Notas de gênero