Selecione seu país

Ir para o site global

V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 Adapter Cable

Adapter, M12 x1, to D-sub, 9-pin

Principais benefícios

  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Shield attached to coupling nut
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9

Number of pins5 + shield
Connection 1plug
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2socket
Construction type 2straight
Threading 2Sub-D
Operating voltageUBmax. 36 V DC
Operating currentIBmax. 1.5 A
Volume resistance< 30 mΩ
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP20
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
BodyTPU
CablePUR
Slotted nutDiecast zinc
Cablefine-strand, flexible
Colorblack
Cores5 x 0.34 mm2
LengthL0.5 m
Massapprox. 221 g
Notas de gênero