Selecione seu país
VBA-4E2A-KE1-Z/E2 ASi Input/Output Module
KE1 switch cabinet module, 4 inputs and 2 outputs
Principais benefícios
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Housing with removable terminals
- Communication monitoring
- Inputs for 2-wire sensors and mechanical contacts
- Addressing jack
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH